text.skipToContent text.skipToNavigation
23760

Glidlager sinterbrons cylindriska

  • Självsmörjande
  • Underhållsfria
  • Monteringsfärdiga
Särskilda egenskaper:

från 7,52 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
84 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Sinterbrons liknande SINT A50.
Utförande
Oljeindränkt (ca 25 volymprocent olja).
Hårdhet minst 25 HB.
Anmärkning
Glidlager i sinterbrons är oljeindränkta, självsmörjande, underhållsfria och monteringsfärdiga. Genom adhesionskrafter avges oljan till den roterande axeln, och axeln står stilla sugs oljan in i glidlagret av kapillärkraften. Någon extra smörjning behövs inte under normala driftvillkor.
Tekniska data
Statisk belastning: max. 50 N/mm²
Dynamisk belastning: max. 10 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,05–0,10
Glidhastighet: max. 5 m/s
Maximalt pv-värde: 1,6 N/mm² * m/s
Temperaturområde: -20 °C till +100 °C
Montage
Pressa in glidlagret, slå inte in det. En passande inpressningsdorn bör användas. Utan inpressningsdorn kan glidlagret deformeras vid monteringen. Efter inpressning i ett hus med H7-hål har hålet D toleransen H7.
Toleranser
Hus:
Tolerans H7 rekommenderas.

Axel:
Tolerans h6 till h9 rekommenderas. Härdade eller ohärdade axlar med slipad yta kan användas (vid underordnad användning kan även dragna axlar användas).