Glidlager
med fläns
sinterbrons
- Självsmörjande
- Underhållsfria
- Monteringsfärdiga
45,32 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Glidlager
Utförande 1
med fläns
Material grundkropp
sinterbrons
D1=Ytterdiameter
22
D=Innerdiameter
16
D2
28
L1
16
L2
3
R
0,6
Beskrivning
Material
Sinterbrons liknande SINT A50.
Utförande
Oljeindränkt (ca 25 volymprocent olja).
Hårdhet minst 25 HB.
Hårdhet minst 25 HB.
Anmärkning
Glidlager i sinterbrons är oljeindränkta, självsmörjande, underhållsfria och monteringsfärdiga. Genom adhesionskrafter avges oljan till den roterande axeln, och axeln står stilla sugs oljan in i glidlagret av kapillärkraften. Någon extra smörjning behövs inte under normala driftvillkor.
Tekniska data
Statisk belastning: max. 70 N/mm²
Dynamisk belastning: max. 20 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,05–0,10
Glidhastighet: max. 6 m/s
Maximalt pv-värde: 2,45 N/mm² * m/s
Temperaturområde: -20 °C till +100 °C
Dynamisk belastning: max. 20 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,05–0,10
Glidhastighet: max. 6 m/s
Maximalt pv-värde: 2,45 N/mm² * m/s
Temperaturområde: -20 °C till +100 °C
Montage
Pressa in glidlagret, slå inte in det. En passande inpressningsdorn bör användas. Utan inpressningsdorn kan glidlagret deformeras vid monteringen. Efter inpressning i ett hus med H7-hål har hålet D toleransen H7.
Toleranser
Hus:
Tolerans H7 rekommenderas.
Axel:
Tolerans h6 till h9 rekommenderas. Härdade eller ohärdade axlar med slipad yta kan användas (vid underordnad användning kan även dragna axlar användas).
Tolerans H7 rekommenderas.
Axel:
Tolerans h6 till h9 rekommenderas. Härdade eller ohärdade axlar med slipad yta kan användas (vid underordnad användning kan även dragna axlar användas).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.