text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Glidlager
Form
B
Utförande 1
med fläns
Utförande 2
IGLIDUR® X
Material grundkropp
Iglidur®
Färg grundkropp
svart
D1=Ytterdiameter
8
D=Innerdiameter
6
D=Tolerans efter ipressning
F10
L=Längd
8
P=Tillåt. stat. yttryck
150
S=Tjocklek
0,5
TB=Temperaturområde
-100 °C till +250 °C
D2
12
L1
1

Beskrivning

Material
Högeffektiv polymer iglidur® G, iglidur® J eller iglidur® X.
Utförande
iglidur® G matt grå.
iglidur® J gul.
iglidur® X svart.
Anmärkning
Plast-glidlager av högeffektiv polymer.

– Underhållsfria
– Smörjmedelsfria
– Korrosionsbeständiga
– Okänsliga mot smuts
– Hög måttprecision
– Hög tryckhållfasthet
– God värmeavledning
– Mycket låg kryptendens
– Hög mekanisk dämpning
– Beständiga mot UV-strålning
Montage
Lagren är utformade för ipressning i H7-hål. Efter montering i ett fäste med nominellt mått ställs lagrets innerdiameter automatiskt in med motsvarande tolerans D.

Lagren är lämpliga för axlar med h-tolerans (minst h9 rekommenderas).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment