Glidlager
med fläns
Iglidur®
gul
- Av högeffektiv polymer
- Hög måttnoggrannhet
- Hög tryckhållfasthet
- Underhållsfritt
26,96 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Glidlager
Form
B
Utförande 1
med fläns
Utförande 2
IGLIDUR® J
Material grundkropp
Iglidur®
Färg grundkropp
gul
D1=Ytterdiameter
28
D=Innerdiameter
25
D=Tolerans efter ipressning
E10
L=Längd
21
P=Tillåt. stat. yttryck
35
S=Tjocklek
0,8
TB=Temperaturområde
-50 °C till +90 °C
D2
35
L1
1,5
Beskrivning
Material
Högeffektiv polymer iglidur® G, iglidur® J eller iglidur® X.
Utförande
iglidur® G matt grå.
iglidur® J gul.
iglidur® X svart.
iglidur® J gul.
iglidur® X svart.
Anmärkning
Plast-glidlager av högeffektiv polymer.
– Underhållsfria
– Smörjmedelsfria
– Korrosionsbeständiga
– Okänsliga mot smuts
– Hög måttprecision
– Hög tryckhållfasthet
– God värmeavledning
– Mycket låg kryptendens
– Hög mekanisk dämpning
– Beständiga mot UV-strålning
– Underhållsfria
– Smörjmedelsfria
– Korrosionsbeständiga
– Okänsliga mot smuts
– Hög måttprecision
– Hög tryckhållfasthet
– God värmeavledning
– Mycket låg kryptendens
– Hög mekanisk dämpning
– Beständiga mot UV-strålning
Montage
Lagren är utformade för ipressning i H7-hål. Efter montering i ett fäste med nominellt mått ställs lagrets innerdiameter automatiskt in med motsvarande tolerans D.
Lagren är lämpliga för axlar med h-tolerans (minst h9 rekommenderas).
Lagren är lämpliga för axlar med h-tolerans (minst h9 rekommenderas).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.