Glidlager
cylindrisk
stål
- Passar för vrid- och pendelrörelser
- Underhållsfria
- Mycket lågt slitage och friktionsvärde
- Ingen stick-slip-effekt
- Hög kemisk resistens
4,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Glidlager
Utförande 1
cylindrisk
Material grundkropp
stål
Material komponent
PTFE
D1=Ytterdiameter
8
D=Innerdiameter
6
L=Längd
10
Beskrivning
Material
Fästplåt i stål.
Mellanskikt i sinterbrons.
Glidyta i PTFE.
Mellanskikt i sinterbrons.
Glidyta i PTFE.
Utförande
Förtennat stål.
Anmärkning
Underhållsfria valsade kompositglidlager av stål är speciellt lämpliga för torrgång. De fungerar även mycket bra för smorda användningsområden (oljesmörjning). Mycket lågt slitage och friktionsvärde, ingen ”stick-slip”-effekt. Lämpar sig för vrid- och pendelrörelser, hög kemisk beständighet och låg vattenupptagning.
Tekniska data
Statisk belastning: max. 250 N/mm²
Dynamisk belastning: max. 140 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,03–0,20
Glidhastighet torra: max. 2 m/s
Glidhastighet oljesmorda: max. 5 m/s
Värmeledningsförmåga: 42 W(m*K)-1
Värmeutvidgningskoefficient: 11*10-6 K-1
Temperaturområde: -195 °C till +280 °C
Dynamisk belastning: max. 140 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,03–0,20
Glidhastighet torra: max. 2 m/s
Glidhastighet oljesmorda: max. 5 m/s
Värmeledningsförmåga: 42 W(m*K)-1
Värmeutvidgningskoefficient: 11*10-6 K-1
Temperaturområde: -195 °C till +280 °C
Montage
En passande inpressningsdorn bör användas för att undvika skador på glidytan. Skarvarna måste ligga mittemot belastningszonen. Lagret har presspassning efter monteringen. Det kan limmas, med det är inte nödvändigt.
Toleranser
Hus:
Tolerans H7 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Ra 0,8–1,6.
Fasning (ipressningssida 0,8–1,2 x 15°).
Axel:
Tolerans h8 till f7 rekommenderas. Vid applikationer med låga varvtal och låga belastningar kan dragna axlar med h9 användas.
Axelyta Ra 0,4–0,8 (använd helst slipade axlar) för dragna axlar Ra 1,6–3,2.
Tolerans H7 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Ra 0,8–1,6.
Fasning (ipressningssida 0,8–1,2 x 15°).
Axel:
Tolerans h8 till f7 rekommenderas. Vid applikationer med låga varvtal och låga belastningar kan dragna axlar med h9 användas.
Axelyta Ra 0,4–0,8 (använd helst slipade axlar) för dragna axlar Ra 1,6–3,2.
Ritningsinformation
1) Skarvar
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.