Snäckväxel
kompakt
zink
- Underhållsfritt
- Hus i zinkgods
- Snäcka och snäckhjul i härdat stål
- 5 utväxlingar
- Axelavstånd 14 mm
817,42 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Snäckväxel
Utförande 1
kompakt
Material grundkropp
zink
Material komponent
stål
M=Max. utgående vridmoment nm
3
M=Max. vridmoment nm
2
U=Utväxlingsförhållande
6:1
Självlåsning
med självlåsning
Beskrivning
Material
Hus i zinkgods.
Snäcka och snäckhjul i stål.
Snäcka och snäckhjul i stål.
Utförande
Hus blankt.
Snäcka och snäckhjul härdade.
Snäcka och snäckhjul härdade.
Anmärkning
Kompakt, universell och underhållsfri snäckväxel i en storlek med axelavstånd 14 mm och 5 olika utväxlingar. Drivningen sitter på växelns breda sida. Rotationsriktningen på axeln är valfri. Växeln är robust och kompakt vid maximalt vridmoment med lättgående kraftöverföring. Monteras enkelt med ett flexibelt skruvfäste.
Dessa snäckväxlar är avsedda för manuell drift.
Drivs via en insexkant NV6. Kraftuttag med insexkant NV6.
Dessa snäckväxlar är avsedda för manuell drift.
Drivs via en insexkant NV6. Kraftuttag med insexkant NV6.
Ritningsinformation
1) Ingående drivning
2) Utgående drivning
2) Utgående drivning
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.