text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hölje zinkgods.
Kugghjul stål.
Utförande
Hus blankt.
Kugghjul ythärdade.
Kullager med tätningsskiva.
Anmärkning
Universellt användbar och underhållsfri vevväxel speciellt lämplig för drift av elmotorer. Höljet är inkapslat mot fettläckage och damm. Kan monteras i alla bygglägen. Rotationsriktningen är godtycklig.

Drift och utgång sker via en insexkant.

Denna kuggväxel är idealisk för användning som omdirigerande växel, fördelningsväxel eller som reduktionsväxel för elmotorer, t.ex. för persienner och ställdon inom speciell maskinbyggnad.
Tekniska data
Drifttid: 20% (vid 5 min.)
Temperaturområde
-20 °C till +40 °C
Ritningsinformation
1) För gängskärande skruvar DIN 7500 M5.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment