text.skipToContent text.skipToNavigation
22712

Koniskt kugghjul

  • Lätt och tyst kraftöverföring
  • Enkelt skruvfäste
  • 7 storlekar från skänkellängd 32 till 60 mm
  • Livslängd upp till 1000 timmar vid full last
  • Höljet är inkapslat mot fettläckage och damm
Särskilda egenskaper:

från 1 054,52 kr

Beskrivning

Material
Hölje i aluminium. Kugghjul stål.
Utförande
Hölje anodiserat.
Kugghjul ythärdade.
Kullager med gummi-tätningsskiva RS.
Anmärkning
Universellt tillämplig och underhållsfri kugghjulutrustning i sju olika storlekar i 1:1-förhållande. Höljet är inkapslat mot fettläckage och damm. Kan monteras i alla bygglägen. Rotationsriktningen är godtycklig.

- smidig strömtransmission
- enkelt skruvfäste
- låg ljudnivå
Tekniska data
Driftscykel: 20% (vid 5 min.)
Livslängd: ca 1000 timmar (vid full last, hastighet 500 varv v/min och arbetscykel 20%)
Temperaturområde
-20 °C till +60 °C
Observera
FR tillåten radialkraft vid FA=0
FA tillåten axialkraft vid FR=0