Koniskt Kugghjul
zink
blank
- Perfekt för drivning med elmotorer
- De in- och utgående drivningarna kan placeras olika
- Underhållsfria
- Rotationsriktningen är godtycklig
- Härdade koniska kugghjul med kullager
515,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koniskt Kugghjul
Material grundkropp
zink
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
blank
M=Max. vridmoment nm
10
U=Utväxlingsförhållande
1:1
U=max. varvtal v/min
150
SW1
7
SW2
7
Beskrivning
Material
Hölje zinkgods.
Kugghjul stål.
Kugghjul stål.
Utförande
Hus blankt.
Kugghjul ythärdade.
Kullager med tätningsskiva.
Kugghjul ythärdade.
Kullager med tätningsskiva.
Anmärkning
Universellt användbar och underhållsfri vevväxel speciellt lämplig för drift av elmotorer. Höljet är inkapslat mot fettläckage och damm. Kan monteras i alla bygglägen. Rotationsriktningen är godtycklig.
Drift och utgång sker via en insexkant.
Denna kuggväxel är idealisk för användning som omdirigerande växel, fördelningsväxel eller som reduktionsväxel för elmotorer, t.ex. för persienner och ställdon inom speciell maskinbyggnad.
Drift och utgång sker via en insexkant.
Denna kuggväxel är idealisk för användning som omdirigerande växel, fördelningsväxel eller som reduktionsväxel för elmotorer, t.ex. för persienner och ställdon inom speciell maskinbyggnad.
Tekniska data
Drifttid: 20% (vid 5 min.)
Temperaturområde
-20 °C till +40 °C
Ritningsinformation
1) För gängskärande skruvar DIN 7500 M5.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.