Koniskt Kugghjul
plast
röd
- För vändning av rotationsrörelsen i 90° vinkel
- Underhållsfria
- Rotationsriktningen är godtycklig
- Koniska kugghjul sätthärdade
- Hus i glasfiberförstärkt plast
504,12 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koniskt Kugghjul
Form
B
Material grundkropp
plast
Färg grundkropp
röd
L=Längd
100
M=Max. vridmoment nm
5,5
U=Utväxlingsförhållande
1:1
U=max. varvtal v/min
150
SW1
7
SW2
7
Beskrivning
Material
Hölje plast glasfiberförstärkt.
Kugghjul stål.
Kugghjul stål.
Utförande
Kugghjul härdade.
Kullager med tätningsskivor.
Kullager med tätningsskivor.
Anmärkning
Universellt användbar och underhållsfri vevväxel för avböjning av rotationsrörelsen i 90 graders vinkel. Rotationsriktningen är godtycklig.
Dessa kugghjulsväxlar är lämpliga för manuell körning eller för kortvarig mekanisk körning vid låga hastigheter.
Driften sker via ett sexkantigt uttag. Utgången sker antingen via en insexkant uttag eller en utgående axel med yttersexkant.
Dessa kugghjulsväxlar är lämpliga för manuell körning eller för kortvarig mekanisk körning vid låga hastigheter.
Driften sker via ett sexkantigt uttag. Utgången sker antingen via en insexkant uttag eller en utgående axel med yttersexkant.
Tekniska data
Drifttid: 20% (vid 5 min.)
Temperaturområde
0 °C till +40 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.