Koniskt Kugghjul
aluminium
eloxerad
- Lätt och tyst kraftöverföring
- Enkelt skruvfäste
- 7 storlekar från skänkellängd 32 till 60 mm
- Livslängd upp till 1000 timmar vid full last
- Höljet är inkapslat mot fettläckage och damm
1 722,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koniskt Kugghjul
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
eloxerad
D=Diameter
12
FA=Axelbelastning N
550
FR=Axelbelastning N
550
Mmax=Max. vridmoment Nm
10 / 4 / 2
N=Varvtalsområde v/min
100 / 500 / 1000
U=Utväxlingsförhållande
1:1
A
13
A1
17,5
A2
13,5
A3
13
A4
16
B
35
D1
M05X8
D2
4,1
D3
M04X10
D4
M04X8
D5
30
L
60
L1
16
L2
42,5
S
4
S1
12
S2
1,5
T
2,1
Beskrivning
Material
Hölje i aluminium. Kugghjul stål.
Utförande
Hölje anodiserat.
Kugghjul ythärdade.
Kullager med gummi-tätningsskiva RS.
Kugghjul ythärdade.
Kullager med gummi-tätningsskiva RS.
Anmärkning
Universellt tillämplig och underhållsfri kugghjulutrustning i sju olika storlekar i 1:1-förhållande. Höljet är inkapslat mot fettläckage och damm. Kan monteras i alla bygglägen. Rotationsriktningen är godtycklig.
- smidig kraftöverföring
- enkel skruvinfästning
- låg ljudnivå
- smidig kraftöverföring
- enkel skruvinfästning
- låg ljudnivå
Tekniska data
Driftscykel: 20% (vid 5 min.)
Livslängd: ca 1000 timmar (vid full last, hastighet 500 varv v/min och arbetscykel 20%)
Livslängd: ca 1000 timmar (vid full last, hastighet 500 varv v/min och arbetscykel 20%)
Temperaturområde
-20 °C till +60 °C
Observera
FR tillåten radialkraft vid FA=0
FA tillåten axialkraft vid FR=0
Passkilarna är inte justerade mot varandra.
FA tillåten axialkraft vid FR=0
Passkilarna är inte justerade mot varandra.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.