Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Snäckskruv, snäckhjul
Snäckhjulsats högergående axelavstånd 65 mm
22500
Snäckhjulsats högergående axelavstånd 65 mm
Lämpliga för kontinuerlig drift med höga varvtal och höga vridmoment
Ingreppsvinkel 15°
För tillverkning av snäckväxlar med en axelvinkel på 90
Sätthärdad och slipad snäcka
Monteringsfärdiga
Särskilda egenskaper:
Datablad
Tekniska anvisningar
från 453,11 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Benämning
Välj
Snäckhjul (8)
D2=delningsdiameter
Välj
100,22 (1)
101,6 (1)
93,9 (1)
97,9 (1)
98 (1)
98,71 (1)
99,15 (1)
99,4 (1)
Z2
Välj
25 (1)
28 (1)
36 (1)
38 (1)
40 (1)
50 (1)
66 (1)
75 (1)
U=Utväxlingsförhållande
Välj
12,66:1 (1)
20:1 (1)
28:1 (1)
36:1 (1)
50:1 (1)
6,25:1 (1)
66:1 (1)
75:1 (1)
Modul
Välj
2,5 (2)
3,5 (2)
1,25 (1)
1,5 (1)
2 (1)
2,75 (1)
V=Stigningsvinkel
Välj
10° 8 (1)
13° 52 (1)
1° 59 (1)
25° 51 (1)
2° 47 (1)
3° 51 (1)
5° 9 (1)
6° 17 (1)
Filter
8 produkter hittades
SNÄCKHJUL, HÖGERGÄNGA, U=12,66:1, A=65, D2=98,71, MÄSSING
Art.nr 22500-652012
Benämning
Snäckhjul
D2=delningsdiameter
98,71
Z2
38
U=Utväxlingsförhållande
12,66:1
Modul
2,5
V=Stigningsvinkel
13° 52
786,26 kr
Fler detaljer
SNÄCKHJUL, HÖGERGÄNGA, U=20:1, A=65, D2=101,6, MÄSSING
Art.nr 22500-652020
Benämning
Snäckhjul
D2=delningsdiameter
101,6
Z2
40
U=Utväxlingsförhållande
20:1
Modul
2,5
V=Stigningsvinkel
10° 8
786,26 kr
Fler detaljer
SNÄCKHJUL, HÖGERGÄNGA, U=28:1, A=65, D2=98, MÄSSING
Art.nr 22500-652028
Benämning
Snäckhjul
D2=delningsdiameter
98
Z2
28
U=Utväxlingsförhållande
28:1
Modul
3,5
V=Stigningsvinkel
6° 17
786,26 kr
Fler detaljer
SNÄCKHJUL, HÖGERGÄNGA, U=36:1, A=65, D2=99,4, MÄSSING
Art.nr 22500-652036
Benämning
Snäckhjul
D2=delningsdiameter
99,4
Z2
36
U=Utväxlingsförhållande
36:1
Modul
2,75
V=Stigningsvinkel
5° 9
786,26 kr
Fler detaljer
SNÄCKHJUL, HÖGERGÄNGA, U=50:1, A=65, D2=100,22, MÄSSING
Art.nr 22500-652050
Benämning
Snäckhjul
D2=delningsdiameter
100,22
Z2
50
U=Utväxlingsförhållande
50:1
Modul
2
V=Stigningsvinkel
3° 51
786,26 kr
Fler detaljer
SNÄCKHJUL, HÖGERGÄNGA, U=66:1, A=65, D2=99,15, MÄSSING
Art.nr 22500-652066
Benämning
Snäckhjul
D2=delningsdiameter
99,15
Z2
66
U=Utväxlingsförhållande
66:1
Modul
1,5
V=Stigningsvinkel
2° 47
786,26 kr
Fler detaljer
SNÄCKHJUL, HÖGERGÄNGA, U=75:1, A=65, D2=93,9, MÄSSING
Art.nr 22500-652075
Benämning
Snäckhjul
D2=delningsdiameter
93,9
Z2
75
U=Utväxlingsförhållande
75:1
Modul
1,25
V=Stigningsvinkel
1° 59
786,26 kr
Fler detaljer
SNÄCKHJUL, HÖGERGÄNGA, U=6,25:1, A=65, D2=97,9, MÄSSING
Art.nr 22500-652006
Benämning
Snäckhjul
D2=delningsdiameter
97,9
Z2
25
U=Utväxlingsförhållande
6,25:1
Modul
3,5
V=Stigningsvinkel
25° 51
786,26 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Snäckskruv stål
snäckhjul CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Utförande
Snäckskruv med högerstigning, sätthärdad HV 620 - 700, Flankslipat utförande, hål borrade.
Beställningsinformation
Hjul/Snäckskruv kan endast kombineras till en snäckväxel genom att använda samma axelavstånd och transmissonsförhållande.
Anmärkning
En snäckhjulsats består av en snäcka och ett snäckhjul. Lämpad för tillverkning av snäckväxlar med en axelvinkel på 90°. Kombinationen av snäckhjul och kugghjul används när man önskar en kraftig nerväxling.
Kuggningen har flankformen K. Ingreppsvinkeln är 15°. Snäckhjulsatserna är förborrade.
Vid ett angivet utgående vridmoment T2 handlar det om tillåtna utgående vridmoment vid snäckhjulet. Dessa gäller för ett ingående varvtal på 2 800 varv/min på snäckan.
Snäckhjulsatserna lämpar sig för kontinuerlig drift vid höga varvtal och vridmoment.
Ritningsinformation
1) Slipat
Detaljer
CAD
Tillbehör