text.skipToContent text.skipToNavigation
22500

Snäckhjulsats högergående axelavstånd 35 mm

  • Lämpliga för kontinuerlig drift med höga varvtal och höga vridmoment
  • Ingreppsvinkel 15°
  • För tillverkning av snäckväxlar med en axelvinkel på 90 
  • Sätthärdad och slipad snäcka
  • Monteringsfärdiga
Särskilda egenskaper:

från 293,02 kr

  • 1(current)
  • 2
32 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Snäckskruv stål
snäckhjul CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Utförande
Snäckskruv med högerstigning, sätthärdad HV 620 - 700, Flankslipat utförande, hål borrade.
Beställningsinformation
Hjul/Snäckskruv kan endast kombineras till en snäckväxel genom att använda samma axelavstånd och transmissonsförhållande.
Anmärkning
En snäckhjulsats består av en snäcka och ett snäckhjul. Lämpad för tillverkning av snäckväxlar med en axelvinkel på 90°. Kombinationen av snäckhjul och kugghjul används när man önskar en kraftig nerväxling.

Kuggningen har flankformen K. Ingreppsvinkeln är 15°. Snäckhjulsatserna är förborrade.

Vid ett angivet utgående vridmoment T2 handlar det om tillåtna utgående vridmoment vid snäckhjulet. Dessa gäller för ett ingående varvtal på 2 800 varv/min på snäckan.

Snäckhjulsatserna lämpar sig för kontinuerlig drift vid höga varvtal och vridmoment.
Ritningsinformation
1) Slipat