Spännrulle
polyamid
- Spännrulle för remmar
- Integrerat kullager
- Kullagret är tätat på båda sidor
- Underhållsfritt tack vare livstidssmörjning
265,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännrulle
Material grundkropp
polyamid
AD=Skruvåtdragningsmoment
10
D=Diameter
30
L=Längd
35
R=Max. rembredd
30
U=max. varvtal v/min
8000
D1
M08
L1
3
L2
51
Passar till spännelement
1
T max.
7
Beskrivning
Material
Rulle i plast PA6.
Kullager i rullagerstål.
Skruv och mutter i stål.
Kullager i rullagerstål.
Skruv och mutter i stål.
Utförande
Kullager med tätningsbrickor 2Z-C3.
Skruv ISO 4017, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Mutter ISO 4035, hållfasthetsklass 8, förzinkad.
Skruv ISO 4017, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Mutter ISO 4035, hållfasthetsklass 8, förzinkad.
Anmärkning
Monteringsfärdiga spännrullar för remmar komplett med kullager. Kullagren är tätade på båda sidor, livstidssmorda och därmed underhållsfria.
För att spänna en rem på dess utsida (remmens rygg). Spännrullen kan kombineras med alla spännelement för att bli en elastisk remspännare. Den kan även monteras fast utan spännelement. Fungerar även som brytrulle.
För att spänna en rem på dess utsida (remmens rygg). Spännrullen kan kombineras med alla spännelement för att bli en elastisk remspännare. Den kan även monteras fast utan spännelement. Fungerar även som brytrulle.
Temperaturområde
-40 °C till +100 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.