text.skipToContent text.skipToNavigation
22100

Remspänningsmätare

  • Snabb och enkel kontroll av förspänningen
  • Helt elektronisk
  • Modern mikroprocessteknik

från 6 877,98 kr

Beskrivning

Anmärkning
Remspänningsmätaren används för snabb och enkel kontroll av förspänning i vanliga remsystem genom frekvensmätning.
Eftersom mätutrustningen är helt elektronisk och utrustad med den senaste mikroprocessortekniken kan man ställa in samtliga kil-, flat- och kuggremmar som måste spännas mellan 10 och 600 Hz.
Tekniska data
- Mätområde: 10–600 Hz
- Mätnoggrannhet: 10–400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- Upplösning: 10–99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Mätmetod: beröringsfri (akustisk med elektronisk störningsdämpning)
- Spänningsförsörjning: 2 x 1,5 V micro (AAA-celler)
- Arbetstid: >48 h kontinuerlig mätning (beroende på batteriernas kvalitet) automatisk avstängning efter 2 minuter utan användning
- Strömförbrukning: max. 12 mA
- Visning: - LCD tvåradig, 2 x 8 tecken
Observera
- Mätning får under inga omständigheter utföras när drivningen är igång.
- Mätinstrumentet är inte godkänt resp. certifierat för att användas i områden med explosionsrisk.