Kuggremskiva
stål
fosfaterad
- Standard HTD-profil
- Halvrund kuggning med metrisk delning
196,36 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggremskiva
Form
A
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
fosfaterad
B=Bredd
28
BW=Rembredd
20
D2=max.
14
D=Diameter
86,58
N=Antal tänder
34
P=Profil
HTD8M
D1 max.
70
D3
85,21
D4 max.
94
L
38
Beskrivning
Material
Stål eller grågjutgods.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Standard-HTD-profil med metrisk delning (halvrund kugg). Minst en kuggremskiva måste ha kantskivor. Kuggremskivorna har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kuggremskivorna levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.