Kuggremskiva
stål
fosfaterad
- Standard HTD-profil
- Halvrund kuggning med metrisk delning
76,60 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggremskiva
Form
A
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
fosfaterad
B=Bredd
20,5
BW=Rembredd
15
D2=max.
6
D=Diameter
31,83
N=Antal tänder
20
P=Profil
HTD5M
D1 max.
23
D3
30,69
D4 max.
36
L
26
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Standard-HTD-profil med metrisk delning (halvrund kugg). Minst en kuggremskiva måste ha kantskivor. Kuggremskivorna har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kuggremskivorna levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Kuggremskivorna kan ha fördjupningar på sidan.
Kuggremskivorna kan ha fördjupningar på sidan.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.