text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kuggremskiva
Form
H
Material grundkropp
gråjärn
Grundkroppens yta
fosfaterad
B=Bredd
60
BW=Rembredd
50
D2=max.
18
D=Diameter
152,79
N=Antal tänder
60
P=Profil
HTD8M
D1 max.
100
D3
151,42
D4 max.
158
D5
127
L
60

Beskrivning

Material
Stål eller grågjutgods.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Standard-HTD-profil med metrisk delning (halvrund kugg). Minst en kuggremskiva måste ha kantskivor. Kuggremskivorna har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kuggremskivorna levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment