Kuggremskiva
aluminium
blank
- Standard AT-profil
- Trapetsformad kuggning med metrisk delning
65,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggremskiva
Form
A
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
blank
Komponentens yta
förzinkat
B=Bredd
21
BW=Rembredd
16
D2=max.
8
D=Diameter
22,29
N=Antal tänder
14
P=Profil
AT5
D1
13
D3
21,05
D4
25
Form-typ
187
L
27
Beskrivning
Material
Aluminium.
Flänshjul i stål.
Flänshjul i stål.
Utförande
Aluminium, blankt.
Flänshjul förzinkade.
Flänshjul förzinkade.
Anmärkning
Standard-AT-profil med metrisk delning (trapetsformad kugg). Minst en kuggremskiva måste ha kantskivor. Kuggremskivorna har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kuggremskivorna levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Kuggremskivorna kan ha en fördjupning på sidan.
Kuggremskivorna kan ha en fördjupning på sidan.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.