Kuggremskiva
aluminium
blank
- Standard T-profil enligt DIN 7721 T2
- Trapetsformad kuggning med metrisk delning
174,78 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggremskiva
Form
B
Norm DIN
7721
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
blank
B=Bredd
30
BW=Rembredd
25
D2=max.
28
D=Diameter
76,42
N=Antal tänder
48
P=Profil
T5
D1 max.
50
D3
75,55
Form-typ
189
L
36
Beskrivning
Material
Aluminium.
Flänshjul i stål.
Flänshjul i stål.
Utförande
Aluminium, blankt.
Flänshjul förzinkade.
Flänshjul förzinkade.
Anmärkning
Standard-T-profil enligt DIN 7721 T2 med metrisk delning (trapetsformad kugg). Minst en kuggremskiva måste ha kantskivor. Kuggremskivorna har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kuggremskivorna levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.