text.skipToContent text.skipToNavigation
22052

Kuggremmar profil T10

  • Idealiska för drivningar med hög remflexibilitet
  • Hög effektöverföring
  • Låg remtöjning
  • Mycket nötningsbeständiga
  • Mycket god kemisk beständighet

från 93,42 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
153 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Ändlösa kuggremmar med trapetsformad profil enligt DIN 7721 T1 med metrisk delning. Idealiska för drivningar med hög remflexibilitet. Tillåter mycket små skivdiametrar. Kuggremmarna är lämpliga för drivningar där precision är ett krav, renlighet är viktigt och kemisk påverkan förekommer.
Temperaturområde
Från -30 °C till +90 °C
Egenskaper
- Underhållsfria
- Hög effektöverföring
- Minimal remutvidgning
- Exakt positionering och precisa vinklar
- Mycket hög kemisk beständighet mot oljor, fetter och drivmedel
- Mycket nötningsbeständiga
- Överförbar effekt upp till 30 kW
- Tillåtna varvtal upp till 10 000 v/min