text.skipToContent text.skipToNavigation
22062

Kuggremmar profil HTD 5M

  • Hög säkerhet mot kugghopp
  • Tyst och nästan underhållsfri
  • Exakta positioner och vinklar
  • Mycket god kemisk beständighet

från 63,95 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
88 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Rembaksida och remkuggar CR.
Draglinor i Glascord.
Kuggtäckväv i polyamid.
Anmärkning
Ändlösa kuggremmar med bågprofil enligt ISO 13050 med metrisk delning. Kuggarnas halvrunda kontur ger extra hög säkerhet mot överhoppningar i kombination med ett mycket runt kuggingrepp.
Genom det runda kuggingreppet är remmarna mycket tystare.
Kuggremmarna är robusta, ekonomiska och mångsidiga.
Temperaturområde
Från -20 °C till +100 °C
Egenskaper
- Max. tillåten remhastighet 50 m/s
- Överförbar effekt upp till 8,42 kW
- Tillåtna varvtal upp till 14000 v/min
- Enkel att underhålla och tyst
- Mycket god kemisk beständighet, speciellt mot oljor, fetter och drivmedel
- Exakt positionering och precisa vinklar