Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kuggremmar, kuggremskivor
Kuggremmar metervara profil T5
22054
Kuggremmar metervara profil T5
Perfekt för drivenheter med hög böjbelastning
För skivor med mycket liten diameter
Remmarna kan svetsas
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 54,34 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
B=Rembredd
Välj
10 (9)
16 (9)
25 (9)
L=Längd
Välj
500 (3)
1000 (3)
1500 (3)
2000 (3)
2500 (3)
3000 (3)
3500 (3)
4000 (3)
5000 (3)
1
(current)
2
Filter
27 produkter hittades
KUGGREM PROFIL T5 L=1000 POLYURETAN, GRÅ, B=10
Art.nr 22054-0510X1000
B=Rembredd
10
L=Längd
1000
108,68 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=1500 POLYURETAN, GRÅ, B=10
Art.nr 22054-0510X1500
B=Rembredd
10
L=Längd
1500
163,23 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=2000 POLYURETAN, GRÅ, B=10
Art.nr 22054-0510X2000
B=Rembredd
10
L=Längd
2000
217,57 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=2500 POLYURETAN, GRÅ, B=10
Art.nr 22054-0510X2500
B=Rembredd
10
L=Längd
2500
271,91 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=3000 POLYURETAN, GRÅ, B=10
Art.nr 22054-0510X3000
B=Rembredd
10
L=Längd
3000
326,25 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=3500 POLYURETAN, GRÅ, B=10
Art.nr 22054-0510X3500
B=Rembredd
10
L=Längd
3500
380,70 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=4000 POLYURETAN, GRÅ, B=10
Art.nr 22054-0510X4000
B=Rembredd
10
L=Längd
4000
435,04 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=5000 POLYURETAN, GRÅ, B=10
Art.nr 22054-0510X5000
B=Rembredd
10
L=Längd
5000
543,72 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=500 POLYURETAN, GRÅ, B=16
Art.nr 22054-0516X0500
B=Rembredd
16
L=Längd
500
73,26 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=1000 POLYURETAN, GRÅ, B=16
Art.nr 22054-0516X1000
B=Rembredd
16
L=Längd
1000
146,62 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=2500 POLYURETAN, GRÅ, B=16
Art.nr 22054-0516X2500
B=Rembredd
16
L=Längd
2500
366,70 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=3000 POLYURETAN, GRÅ, B=16
Art.nr 22054-0516X3000
B=Rembredd
16
L=Längd
3000
440,06 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=1500 POLYURETAN, GRÅ, B=16
Art.nr 22054-0516X1500
B=Rembredd
16
L=Längd
1500
219,98 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=2000 POLYURETAN, GRÅ, B=16
Art.nr 22054-0516X2000
B=Rembredd
16
L=Längd
2000
293,34 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=3500 POLYURETAN, GRÅ, B=16
Art.nr 22054-0516X3500
B=Rembredd
16
L=Längd
3500
513,41 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=4000 POLYURETAN, GRÅ, B=16
Art.nr 22054-0516X4000
B=Rembredd
16
L=Längd
4000
586,77 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=5000 POLYURETAN, GRÅ, B=16
Art.nr 22054-0516X5000
B=Rembredd
16
L=Längd
5000
733,28 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=500 POLYURETAN, GRÅ, B=25
Art.nr 22054-0525X0500
B=Rembredd
25
L=Längd
500
131,57 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=1000 POLYURETAN, GRÅ, B=25
Art.nr 22054-0525X1000
B=Rembredd
25
L=Längd
1000
263,55 kr
Fler detaljer
KUGGREM PROFIL T5 L=1500 POLYURETAN, GRÅ, B=25
Art.nr 22054-0525X1500
B=Rembredd
25
L=Längd
1500
395,12 kr
Fler detaljer
1
(current)
2
Filter
Beskrivning
Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Kuggremmar med trapetsformad profil enligt DIN 7721 T1. Speciellt lämpliga för drivningar med hög böjbelastning. Kan användas för skivor med mycket liten diameter. Används allmänt för linjärdrivningar, låg kraftöverföring och transportteknik. Polyuretanremmarna är svetsbara. Om remmen är svetsad minskar den överförbara kraften med ca 50 %.
Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
Andra längder.
Vid delning T5 i steg om 5 mm.
Vid delning T10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.
Detaljer
CAD
Tillbehör