text.skipToContent text.skipToNavigation
22054

Kuggremmar metervara profil T10

  • Perfekt för drivenheter med hög böjbelastning
  • För skivor med mycket liten diameter
  • Remmarna kan svetsas
Särskilda egenskaper:

från 102,41 kr

  • 1(current)
  • 2
27 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Kuggremmar med trapetsformad profil enligt DIN 7721 T1. Speciellt lämpliga för drivningar med hög böjbelastning. Kan användas för skivor med mycket liten diameter. Används allmänt för linjärdrivningar, låg kraftöverföring och transportteknik. Polyuretanremmarna är svetsbara. Om remmen är svetsad minskar den överförbara kraften med ca 50 %.

Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
Andra längder.
Vid delning T5 i steg om 5 mm.
Vid delning T10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.