text.skipToContent text.skipToNavigation
22059

Kuggremmar metervara profil AT 10

  • Förstärkt stållineförstärkning ger jämn kraftfördelning och minskar kuggdeformeringen
  • Hög brottlast
  • Låg remtöjning
  • Stadig remrörelse
  • Remmarna kan svetsas
Särskilda egenskaper:

från 123,63 kr

  • 1(current)
  • 2
27 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Kuggremmar med trapetsformad profil och förstärkt stållina (jämfört med T-serien). Optimerad kuggprofil för jämnare kraftfördelning och reducerad kuggdeformation under belastning. Högeffektsvajer i stål för hög brottlast och låg remtöjning. Reducerad polygoneffekt för jämnare gång. Speciellt lämpad för linjärdrivningar och låg effektöverföring där en exakt axel- och vinkelpositionering krävs. Polyuretan-remmar kan svetsas. För svetsade remmar minskar den överförbara effekten med ca 50 %..

Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
Andra längder.
Vid delning AT5 i steg om 5 mm.
Vid delning AT10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.