Kuggrem
polyuretan
grå
- Förstärkt stållineförstärkning ger jämn kraftfördelning och minskar kuggdeformeringen
- Hög brottlast
- Låg remtöjning
- Stadig remrörelse
- Remmarna kan svetsas
749,40 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggrem
Material grundkropp
polyuretan
Färg grundkropp
grå
BW=Rembredd
16
FT=Spännkraft max. N
1120
L=Längd
3500
P=Profil
AT5
L max.
100M
Beskrivning
Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Kuggremmar med trapetsformad profil och förstärkt stållina (jämfört med T-serien). Optimerad kuggprofil för jämnare kraftfördelning och reducerad kuggdeformation under belastning. Högeffektsvajer i stål för hög brottlast och låg remtöjning. Reducerad polygoneffekt för jämnare gång. Speciellt lämpad för linjärdrivningar och låg effektöverföring där en exakt axel- och vinkelpositionering krävs. Polyuretan-remmar kan svetsas. För svetsade remmar minskar den överförbara effekten med ca 50 %..
Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
På begäran
Andra längder.
Vid delning AT5 i steg om 5 mm.
Vid delning AT10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.
Vid delning AT5 i steg om 5 mm.
Vid delning AT10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.