text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kuggrem
Material grundkropp
polyuretan
Färg grundkropp
grå
BW=Rembredd
16
FT=Spännkraft max. N
1120
L=Längd
3000
P=Profil
AT5
L max.
100M

Beskrivning

Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Kuggremmar med trapetsformad profil och förstärkt stållina (jämfört med T-serien). Optimerad kuggprofil för jämnare kraftfördelning och reducerad kuggdeformation under belastning. Högeffektsvajer i stål för hög brottlast och låg remtöjning. Reducerad polygoneffekt för jämnare gång. Speciellt lämpad för linjärdrivningar och låg effektöverföring där en exakt axel- och vinkelpositionering krävs. Polyuretan-remmar kan svetsas. För svetsade remmar minskar den överförbara effekten med ca 50 %..

Breddtolerans: ±0,5 mm
Tjocklekstolerans: ±0,2 mm
På begäran
Andra längder.
Vid delning AT5 i steg om 5 mm.
Vid delning AT10 i steg om 10 mm.
Maximal remlängd 100 m.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment