Kuggrem
sluten
polyuretan
grå
- Idealiska för drivningar med hög remflexibilitet
- Hög effektöverföring
- Låg remtöjning
- Mycket nötningsbeständiga
- Mycket god kemisk beständighet
447,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggrem
Utförande 1
sluten
Material grundkropp
polyuretan
Färg grundkropp
grå
BW=Rembredd
16
L1=Remlängd
1400
N=Antal tänder
140
P=Profil
AT10
L1
1400
Beskrivning
Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Ändlösa kuggremmar med trapetsformad profil och förstärkt stållina (jämfört med T-serien) med metrisk delning. Optimerad kuggprofil för jämn kraftfördelning och lägre kuggdeformation under belastning. Reducerad polygoneffekt för jämnare gång. Kuggremmarna är lämpliga för drivningar där precision är ett krav, renlighet är viktigt och kemisk påverkan förekommer.
Temperaturområde
Från -30 °C till +90 °C
Egenskaper
- Underhållsfria
- Hög effektöverföring
- Minimal remutvidgning
- Exakt positionering och precisa vinklar
- Mycket hög kemisk beständighet mot oljor, fetter och drivmedel
- Mycket nötningsbeständiga
- Överförbar effekt upp till 70 kW
- Tillåtna varvtal upp till 10 000 v/min
- Hög effektöverföring
- Minimal remutvidgning
- Exakt positionering och precisa vinklar
- Mycket hög kemisk beständighet mot oljor, fetter och drivmedel
- Mycket nötningsbeständiga
- Överförbar effekt upp till 70 kW
- Tillåtna varvtal upp till 10 000 v/min
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.