Kuggrem
sluten
polyuretan
grå
- Idealiska för drivningar med hög remflexibilitet
- Hög effektöverföring
- Låg remtöjning
- Mycket nötningsbeständiga
- Mycket god kemisk beständighet
153,69 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggrem
Utförande 1
sluten
Norm DIN
7721
Material grundkropp
polyuretan
Färg grundkropp
grå
BW=Rembredd
16
L1=Remlängd
720
N=Antal tänder
72
P=Profil
T10
L1
720
Beskrivning
Material
Polyuretan (PU) med stållineförstärkning.
Anmärkning
Ändlösa kuggremmar med trapetsformad profil enligt DIN 7721 T1 med metrisk delning. Idealiska för drivningar med hög remflexibilitet. Tillåter mycket små skivdiametrar. Kuggremmarna är lämpliga för drivningar där precision är ett krav, renlighet är viktigt och kemisk påverkan förekommer.
Temperaturområde
Från -30 °C till +90 °C
Egenskaper
- Underhållsfria
- Hög effektöverföring
- Minimal remutvidgning
- Exakt positionering och precisa vinklar
- Mycket hög kemisk beständighet mot oljor, fetter och drivmedel
- Mycket nötningsbeständiga
- Överförbar effekt upp till 30 kW
- Tillåtna varvtal upp till 10 000 v/min
- Hög effektöverföring
- Minimal remutvidgning
- Exakt positionering och precisa vinklar
- Mycket hög kemisk beständighet mot oljor, fetter och drivmedel
- Mycket nötningsbeständiga
- Överförbar effekt upp till 30 kW
- Tillåtna varvtal upp till 10 000 v/min
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.