Kuggrem
sluten
polyamid
svart
- Hög säkerhet mot kugghopp
- Tyst och nästan underhållsfri
- Exakta positioner och vinklar
- Mycket god kemisk beständighet
354,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggrem
Utförande 1
sluten
Norm ISO
13050
Material grundkropp
polyamid
Färg grundkropp
svart
BW=Rembredd
50
L1=Remlängd
600
N=Antal tänder
75
P=Profil
HTD8M
L1
600
Beskrivning
Material
Rembaksida och remkuggar CR.
Draglinor i Glascord.
Kuggtäckväv i polyamid.
Draglinor i Glascord.
Kuggtäckväv i polyamid.
Anmärkning
Ändlösa kuggremmar med bågprofil enligt ISO 13050 med metrisk delning. Kuggarnas halvrunda kontur ger extra hög säkerhet mot överhoppningar i kombination med ett mycket runt kuggingrepp.
Genom det runda kuggingreppet är remmarna mycket tystare.
Kuggremmarna är robusta, ekonomiska och mångsidiga.
Genom det runda kuggingreppet är remmarna mycket tystare.
Kuggremmarna är robusta, ekonomiska och mångsidiga.
Temperaturområde
Från -20 °C till +100 °C
Egenskaper
- Max. tillåten remhastighet 50 m/s
- Överförbar effekt upp till 99,1 kW
- Tillåtna varvtal upp till 6000 v/min
- Enkel att underhålla och tyst
- Mycket god kemisk beständighet, speciellt mot oljor, fetter och drivmedel
- Exakt positionering och precisa vinklar
- Överförbar effekt upp till 99,1 kW
- Tillåtna varvtal upp till 6000 v/min
- Enkel att underhålla och tyst
- Mycket god kemisk beständighet, speciellt mot oljor, fetter och drivmedel
- Exakt positionering och precisa vinklar
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.