Kuggaxel
aluminium
blank
- Standard AT-profil
- Trapetsformad kuggning med metrisk delning
- För tillverkning av egna kuggskivor
892,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggaxel
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
blank
D=Diameter
68,8
L=Längd
160
N=Antal tänder
44
P=Profil
AT5
L1
160
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.