Kuggaxel
aluminium
blank
- Standard T-profil enligt DIN 7721 T2
- Trapetsformad kuggning med metrisk delning
- För tillverkning av egna kuggskivor
1 466,71 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggaxel
Norm DIN
7721
Material grundkropp
aluminium
Grundkroppens yta
blank
D=Diameter
112,75
L=Längd
160
N=Antal tänder
36
P=Profil
T10
L1
160
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Standard-T-profil enligt DIN 7721-2 med metrisk delning (trapetsformad kugg). För tillverkning av egna kuggskivor.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.