Koniskt Kugghjul
rak
stål
blank
- Axelvinkel 90°
- Används för vridmomentöverföring i vinkel inom maskin- och anläggningskonstruktion
185,91 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Koniskt Kugghjul
Utförande 1
rak
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
30
D3=Fästhål
5
L=Bredd
16
N=Antal tänder
30
U=Utväxlingsförhållande
1:1
A
26
B
6,4
D
31,4
D1
30
D2
20,3
D3
5
L
16
L1
8
Modul
1
Beskrivning
Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Axelvinkel = 90°.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Axelvinkel = 90°.
Beställningsinformation
De koniska kugghjulen levereras styckvis. För att få ett par, beställ även mothjulet som anges.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.