text.skipToContent text.skipToNavigation
22430

Koniska kugghjul i stål, utväxling 1:2 fräst kuggning, rak kugg, ingreppsvinkel 20°

  • Axelvinkel 90°
  • Används för vridmomentöverföring i vinkel inom maskin- och anläggningskonstruktion
Särskilda egenskaper:

från 109,10 kr

10 produkter hittades

Beskrivning

Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Axelvinkel = 90°.
Beställningsinformation
De koniska kugghjulen levereras styckvis. För att få ett par, beställ även mothjulet som anges.