Kilremmar
typ spz
neopren
- Antistatiska
- Ändlösa
- Med kärna av polyester
- Identisk längd
- Högre prestanda än klassiska kilremmar.
129,48 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kilremmar
Utförande 1
typ spz
Norm DIN
7753
Material grundkropp
neopren
BW=Rembredd
9,7
LA=Ytterlängd
1432
LI=Innerlängd
1382
LW=Remlängd
1420
B1
8,5
B2
4,5
H
8
Beskrivning
Material
Neopren med kärna i polyester.
Anmärkning
Ändlösa kilremmar enligt DIN 7753 (smalkilremmar). Elektriskt ledande enligt ISO 1813. Kilremmarna är lika långa (fr.o.m. 1000 mm).
Smalkilremmar har högre prestanda än klassiska kilremmar.
Kilremmarna är oljebeständiga med viss begränsning. Kontinuerlig kontakt med mineraloljor och mineralfetter ska undvikas eftersom det minskar livslängden.
Smalkilremmar har högre prestanda än klassiska kilremmar.
Kilremmarna är oljebeständiga med viss begränsning. Kontinuerlig kontakt med mineraloljor och mineralfetter ska undvikas eftersom det minskar livslängden.
Temperaturområde
-55 °C till +70 °C.
Om kilremmarna utsätts för en kontinuerlig temperatur på över +60 °C förkortas deras livslängd.
Om kilremmarna utsätts för en kontinuerlig temperatur på över +60 °C förkortas deras livslängd.
Montage
När remmarna har lagts på måste de förspännas. Efter en inkörningstid på 15–20 minuter måste de efterspännas.
Måste en rem i en drivenhet med flera remmar bytas, ska alla remmar alltid bytas som en hel sats.
Måste en rem i en drivenhet med flera remmar bytas, ska alla remmar alltid bytas som en hel sats.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.