Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Spännelement
22281-10
Spännelement
Integrerad fjäderkropp av högelastiskt, formbeständigt naturgummi
Monteringsfärdig spännarenhet som lämpar sig för att spänna kedje- och remdrivningar
Passar för båda spännriktningar
Underhållsfritt
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 185,80 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Storlek
Välj
1 (1)
2 (1)
3 (1)
4 (1)
5 (1)
Filter
5 produkter hittades
SPÄNNELEMENT ST.1 D1=8,5, STÅL, F1 (N)=90, F2 (N)=110
Art.nr 22281-10-1
Storlek
1
185,80 kr
Fler detaljer
SPÄNNELEMENT ST.2 D1=10,5, STÅL, F1 (N)=140, F2 (N)=170
Art.nr 22281-10-2
Storlek
2
229,48 kr
Fler detaljer
SPÄNNELEMENT ST.3 D1=10,5, STÅL, F1 (N)=320, F2 (N)=430
Art.nr 22281-10-3
Storlek
3
293,76 kr
Fler detaljer
SPÄNNELEMENT ST.5 D1=20,5, STÅL, F1 (N)=1500, F2 (N)=1880
Art.nr 22281-10-5
Storlek
5
836,42 kr
Fler detaljer
SPÄNNELEMENT ST.4 D1=12,5, STÅL, F1 (N)=820, F2 (N)=1050
Art.nr 22281-10-4
Storlek
4
506,73 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Hus i sinterstål fr.o.m. storlek 5 i EN-GJS-400-15, spännarm i stål S235JR.
Fjäderkropp i naturgummi.
Skruv i stål.
Utförande
Lackerade ståldelar.
Skruv ISO 4762, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Anmärkning
Spännelement med integrerad fjäderkropp av högelastiskt, formbeständigt naturgummi.
Tillsammans med en sats kedjeglidstycken, en kedjehjulssats eller spännrulle blir spännelementet en monteringsfärdig spännarenhet som lämpar sig för att spänna kedje- och remdrivningar. Passar för båda spännriktningar. Spännelementen är underhållsfria och brytsäkra.
Spännelementet monteras på maskinkomponenten via ett hål. Vid behov kan man använda ett kraftigt spännstift som vridmomentstöd i positioneringsspåret ”P”.
Temperaturområde
-55 °C till +85 °C.
Detaljer
CAD
Tillbehör