Spännelement
stål
lackerad
- Integrerad fjäderkropp av högelastiskt, formbeständigt naturgummi
- Monteringsfärdig spännarenhet som lämpar sig för att spänna kedje- och remdrivningar
- Passar för båda spännriktningar
- Underhållsfritt
523,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännelement
Storlek
3
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
lackerad
AD=Skruvåtdragningsmoment
25
D1=Diameter
10,5
A1
100
A2
80
A3
24,5
B
30
D
60
D2
M08
F1 (N)
320
F2 (N)
430
H
115
L
78+1,5 -0,5
L1
17
L2
10
L3
6
P
8,5
S1
53
Beskrivning
Material
Hus av sinterstål.
Storlek 5 av EN-GJS-400-15.
Storlek 6 av S235JR.
Hållarm av stål S235JR.
Fjäderkropp i naturgummi.
Skruv i stål.
Storlek 5 av EN-GJS-400-15.
Storlek 6 av S235JR.
Hållarm av stål S235JR.
Fjäderkropp i naturgummi.
Skruv i stål.
Utförande
Lackerade ståldelar.
Skruv ISO 4762, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Skruv ISO 4762, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Anmärkning
Spännelement med integrerad fjäderkropp av högelastiskt, formbeständigt naturgummi.
Tillsammans med en sats kedjeglidstycken, en kedjehjulssats eller spännrulle blir spännelementet en monteringsfärdig spännarenhet som lämpar sig för att spänna kedje- och remdrivningar. Passar för båda spännriktningar. Spännelementen är underhållsfria och brytsäkra.
Spännelementet monteras på maskinkomponenten via en gänga. Vid behov kan man använda ett kraftigt spännstift som vridmomentstöd i positioneringsspåret ”P”.
Tillsammans med en sats kedjeglidstycken, en kedjehjulssats eller spännrulle blir spännelementet en monteringsfärdig spännarenhet som lämpar sig för att spänna kedje- och remdrivningar. Passar för båda spännriktningar. Spännelementen är underhållsfria och brytsäkra.
Spännelementet monteras på maskinkomponenten via en gänga. Vid behov kan man använda ett kraftigt spännstift som vridmomentstöd i positioneringsspåret ”P”.
Temperaturområde
-55 °C till +85 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.