text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i rostfritt stål 1.4308 fr.o.m. storlek 5 i 1.4301, spännarm i rostfritt stål 1.4301.

Fjäderkropp i naturgummi.

Skruv i rostfritt stål A2.
Utförande
Hus och spännarm blanka.
Skruv ISO 4017, hållfasthetsklass 70, blank.
Anmärkning
Spännelement med integrerad fjäderkropp av högelastiskt, formbeständigt naturgummi.

Tillsammans med en sats kedjeglidstycken, en kedjehjulssats eller spännrulle blir spännelementet en monteringsfärdig spännarenhet som lämpar sig för att spänna kedje- och remdrivningar. Passar för båda spännriktningar. Spännelementen är underhållsfria och brytsäkra.

Spännelementet monteras på maskinkomponenten via ett hål. Vid behov kan man använda ett kraftigt spännstift som vridmomentstöd i positioneringsspåret ”P”.
Temperaturområde
-55 °C till +85 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment