text.skipToContent text.skipToNavigation
22281-16

Spännelement med frontfäste

  • Integrerad fjäderkropp av högelastiskt, formbeständigt naturgummi
  • Monteringsfärdig spännarenhet som lämpar sig för att spänna kedje- och remdrivningar
  • Passar för båda spännriktningar
  • Underhållsfritt
Särskilda egenskaper:

från 400,97 kr

Beskrivning

Material
Hus i sinterstål fr.o.m. storlek 5 i EN-GJS-400-15, spännarm i stål S235JR.
Fjäderkropp i naturgummi.
Skruv i stål.
Utförande
Lackerade ståldelar.
Skruv ISO 4762, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Anmärkning
Spännelement med integrerad fjäderkropp av högelastiskt, formbeständigt naturgummi.

Tillsammans med en sats kedjeglidstycken, en kedjehjulssats eller spännrulle blir spännelementet en monteringsfärdig spännarenhet som lämpar sig för att spänna kedje- och remdrivningar. Passar för båda spännriktningar. Spännelementen är underhållsfria och brytsäkra.

Spännelementet monteras på maskinkomponenten via en gänga. Vid behov kan man använda ett kraftigt spännstift som vridmomentstöd i positioneringsspåret ”P”.
Temperaturområde
-55 °C till +85 °C.