Sats Kedjeglidstycken
enkel
plast
- För att spänna rullkedjor
- Passar till alla spännelement
- Kan användas på båda sidor genom den symmetriska formen
- Plasten behöver inte smörjas
302,32 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sats Kedjeglidstycken
Utförande 1
enkel
Material grundkropp
plast
AD=Skruvåtdragningsmoment
35
D=Gänga
M12
A
29 - 64
B1
19,5
ISO-nr
12B-1
ISO-nr
12B-1
L
80
Passar till spännelement
4
X
147
Y
80
Beskrivning
Material
Glidstycken i plast Vesconite®.
Skruv och mutter i stål.
Skruv och mutter i stål.
Utförande
Skruv ISO 4017, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Mutter ISO 4035, hållfasthetsklass 8, förzinkad.
Mutter ISO 4035, hållfasthetsklass 8, förzinkad.
Anmärkning
För att spänna rullkedjor. Glidstyckessatsen kan kombineras med alla spännelement till monteringsfärdiga kedjespännare. Kan användas på båda sidor tack vare den symmetriska formen. Stora radier ger jämn gång. Den högkvaltitativa plasten behöver inte smörjas.
Den maximala kedjehastigheten på 1,5 m/sek ska inte överskridas vid kontinuerlig användning.
Den maximala kedjehastigheten på 1,5 m/sek ska inte överskridas vid kontinuerlig användning.
Temperaturområde
-40 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.