text.skipToContent text.skipToNavigation
22200

Rullkedjor enkla DIN ISO 606, svängda länkar

  • Formslutande och slirfri kraftöverföring
  • Låg lagerbelastning
  • Används som driv-, transport-, matnings-, och lyftkedja
  • Okänsliga mot smuts och temperaturpåverkan
  • Kan förlängas eller förkortas efter behov
Särskilda egenskaper:

från 266,59 kr

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Försträckt.
Beställningsinformation
Förpackningsenhet: 5 meter med ojämnt antal länkar. Slutar med innerlänk på båda sidor. Förbindningslänkar måste beställas separat.
Anmärkning
Rullkedjor av europeisk typ enligt DIN ISO 606 med svängda länkar (ISO-nr 06 med raka länkar). Alla kedjor är försträckta. Första smörjning: korrosionsskyddande, mineralbaserad olja.
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
Temperaturområde
-20 °C till +120 °C.