Rullkedja
1104
stål
- Formslutande och slirfri kraftöverföring
- Låg lagerbelastning
- Används som driv-, transport-, matnings-, och lyftkedja
- Okänsliga mot smuts och temperaturpåverkan
- Kan förlängas eller förkortas efter behov
3 108,57 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rullkedja
Utförande 1
1104
Utförande 2
svängd länk
Material grundkropp
stål
F=Brottkraft f min kN
160
G=Antal delar
197
~L=~ Längd
5000
B2
25,45
B4
99,9
B7
5,4
D1
15,88
D2
8,28
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Delning tum (PxB1)
1X17,02
Delning tum (PxB1)
1X17,02
E
31,88
G
21,08
G
197
ISO-nr
16B-3
ISO-nr
16B-3
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Försträckt.
Beställningsinformation
Förpackningsenhet: 5 meter med ojämnt antal länkar. Slutar med innerlänk på båda sidor. Förbindningslänkar måste beställas separat.
Anmärkning
Rullkedjor av europeisk typ enligt DIN ISO 606 med svängda länkar (ISO-nr 06 med raka länkar). Alla kedjor är försträckta. Första smörjning: korrosionsskyddande, mineralbaserad olja.
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
Temperaturområde
-20 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.