text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Rullkedja
Utförande 1
1104
Utförande 2
svängd länk
Material grundkropp
stål
F=Brottkraft f min kN
86,7
G=Antal delar
263
~L=~ Längd
5000
B2
15,62
B4
61,7
B7
4,6
D1
12,07
D2
5,72
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Delning tum (PxB1)
3/4X7/16
Delning tum (PxB1)
3/4X7/16
E
19,46
G
16,13
G
263
ISO-nr
12B-3
ISO-nr
12B-3

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Försträckt.
Beställningsinformation
Förpackningsenhet: 5 meter med ojämnt antal länkar. Slutar med innerlänk på båda sidor. Förbindningslänkar måste beställas separat.
Anmärkning
Rullkedjor av europeisk typ enligt DIN ISO 606 med svängda länkar (ISO-nr 06 med raka länkar). Alla kedjor är försträckta. Första smörjning: korrosionsskyddande, mineralbaserad olja.
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
Temperaturområde
-20 °C till +120 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också