Rullkedja
1 st.
stål
- Formslutande och slirfri kraftöverföring
- Låg lagerbelastning
- Används som driv-, transport-, matnings-, och lyftkedja
- Okänsliga mot smuts och temperaturpåverkan
- Kan förlängas eller förkortas efter behov
434,72 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rullkedja
Utförande 1
1 st.
Utförande 2
svängd länk
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
F=Brottkraft f min kN
15
G=Antal delar
315
~L=~ Längd
5000
B2
13,28
B4
19,6
B7
4,1
D1
10,16
D2
5,08
Delning mm (PxB1)
15,875X9,65
Delning tum (PxB1)
5/8X3/8
Delning tum (PxB1)
5/8X3/8
G
14,73
G
315
ISO-nr
10B-1
ISO-nr
10B-1
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Försträckt.
Beställningsinformation
Förpackningsenhet: 5 meter med ojämnt antal länkar. Slutar med innerlänk på båda sidor. Förbindningslänkar måste beställas separat.
Anmärkning
Rullkedjor av europeisk typ enligt DIN ISO 606 med svängda länkar (ISO-nr 06 med raka länkar). Alla kedjor är försträckta. Första smörjning: korrosionsskyddande, mineralbaserad olja.
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
B7 = maxvärde för förbindningslänkar.
Delning = PxB1
Temperaturområde
-20 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.