Monteringsvinkel
stål
förzinkat
- Enkel montering av spännelementen
- Monteras på vinkelns fram- eller baksida
119,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringsvinkel
Storlek
1
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D2=Diameter
6,5
A
12
B
30
D3
5,5
D4
7
D5
13
H
46
H1
35
H2
27
L
50
L1
30
L2
10
Passar till spännelement
1
T
4
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkade (storlek 5 och 6 lackerade).
Anmärkning
Med monteringsvinkeln kan spännelementen enkelt monteras direkt på maskinkomponenten. Då används hålet D2 på spännelementets fäste. Spännelementen kan då monteras på antingen fram- eller baksidan av vinkeln.
Hålen D3 kan användas för annat än monteringsvinkeln.
Hålen D3 kan användas för annat än monteringsvinkeln.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.