Kedjespännhjul
enkel
stål
- Passar för rullkedjor DIN ISO 606
- Kullagret är tätat på båda sidor
- Underhållsfria
137,31 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kedjespännhjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
med kullager
Material grundkropp
stål
Stålnyckel
C45
D1=Delningsdiameter
91,63
N=Antal tänder
15
B1
11,1
C
2
D
99,8
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Delning tum (PxB1)
3/4X7/16
Delning tum (PxB1)
3/4X7/16
ISO-nr
12B-1
ISO-nr
12B-1
L1
12
L2
18,3
Beskrivning
Material
Kedjehjul i stål C45.
Kullager i rullagerstål.
Kullager i rullagerstål.
Anmärkning
Monteringsfärdiga kedjehjul, kompletta med kullager. För rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kullagren är tätade på båda sidor, livstidssmorda och därmed underhållsfria.
Temperaturområde
-20 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.