Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Kedjehjulssatser
22281
Kedjehjulssatser
För att spänna rullkedjor
Passar till alla spännelement
Kullagret är tätat på båda sidor
Kedjehjulet kan förskjutas på skruven
Distanshylsor för korrekt styrning av kedjan
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 157,59 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
ISO-nr
Välj
10B-3 (2)
12B-1 (2)
12B-2 (2)
06B-1 (1)
06B-2 (1)
06B-3 (1)
08B-1 (1)
08B-2 (1)
08B-3 (1)
10B-1 (1)
10B-2 (1)
12B-3 (1)
16B-1 (1)
16B-2 (1)
Delning mm (PxB1)
Välj
19,05X11,68 (5)
15,875X9,65 (4)
12,7X7,75 (3)
9,525X5,72 (3)
25,4X17,02 (2)
Utförande 1
Välj
dubbel (6)
enkel (6)
trippel (5)
Passar till spännelement
Välj
4 (6)
5 (6)
3 (3)
2+3 (2)
D=Gänga
Välj
M10 (5)
M12 (6)
M20 (6)
Filter
17 produkter hittades
KEDJEHJULSSATS, ISO=12B-1 ENKEL 3/4X7/16, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-12120
ISO-nr
12B-1
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Utförande 1
enkel
Passar till spännelement
5
D=Gänga
M20
311,62 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=10B-2 DUBBEL 5/8X3/8, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-10212
ISO-nr
10B-2
Delning mm (PxB1)
15,875X9,65
Utförande 1
dubbel
Passar till spännelement
4
D=Gänga
M12
411,52 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=12B-2 DUBBEL 3/4X7/16, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-12212
ISO-nr
12B-2
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Utförande 1
dubbel
Passar till spännelement
4
D=Gänga
M12
485,93 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=08B-3 TRIPPEL 1/2X5/16, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-08312
ISO-nr
08B-3
Delning mm (PxB1)
12,7X7,75
Utförande 1
trippel
Passar till spännelement
4
D=Gänga
M12
626,37 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=12B-3 TRIPPEL 3/4X7/16, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-12320
ISO-nr
12B-3
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Utförande 1
trippel
Passar till spännelement
5
D=Gänga
M20
824,41 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=16B-2 DUBBEL 1X17,02MM, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-16220
ISO-nr
16B-2
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Utförande 1
dubbel
Passar till spännelement
5
D=Gänga
M20
722,72 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=10B-3 TRIPPEL 5/8X3/8, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-10320
ISO-nr
10B-3
Delning mm (PxB1)
15,875X9,65
Utförande 1
trippel
Passar till spännelement
5
D=Gänga
M20
875,71 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=10B-1 ENKEL 5/8X3/8, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-10112
ISO-nr
10B-1
Delning mm (PxB1)
15,875X9,65
Utförande 1
enkel
Passar till spännelement
4
D=Gänga
M12
229,48 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=06B-1 ENKEL 3/8X7/32, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-06110
ISO-nr
06B-1
Delning mm (PxB1)
9,525X5,72
Utförande 1
enkel
Passar till spännelement
2+3
D=Gänga
M10
157,59 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=12B-1 ENKEL 3/4X7/16, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-12112
ISO-nr
12B-1
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Utförande 1
enkel
Passar till spännelement
4
D=Gänga
M12
271,60 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=08B-1 ENKEL 1/2X5/16, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-08110
ISO-nr
08B-1
Delning mm (PxB1)
12,7X7,75
Utförande 1
enkel
Passar till spännelement
3
D=Gänga
M10
174,72 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=16B-1 ENKEL 1X17,02MM, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-16120
ISO-nr
16B-1
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Utförande 1
enkel
Passar till spännelement
5
D=Gänga
M20
395,85 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=12B-2 DUBBEL 3/4X7/16, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-12220
ISO-nr
12B-2
Delning mm (PxB1)
19,05X11,68
Utförande 1
dubbel
Passar till spännelement
5
D=Gänga
M20
688,35 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=10B-3 TRIPPEL 5/8X3/8, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-10312
ISO-nr
10B-3
Delning mm (PxB1)
15,875X9,65
Utförande 1
trippel
Passar till spännelement
4
D=Gänga
M12
654,07 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=08B-2 DUBBEL 1/2X5/16, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-08210
ISO-nr
08B-2
Delning mm (PxB1)
12,7X7,75
Utförande 1
dubbel
Passar till spännelement
3
D=Gänga
M10
341,30 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=06B-3 TRIPPEL 3/8X7/32, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-06310
ISO-nr
06B-3
Delning mm (PxB1)
9,525X5,72
Utförande 1
trippel
Passar till spännelement
3
D=Gänga
M10
464,61 kr
Fler detaljer
KEDJEHJULSSATS, ISO=06B-2 DUBBEL 3/8X7/32, STÅL, MED KULLAGER MONTERINGSFÄ
Art.nr 22281-06210
ISO-nr
06B-2
Delning mm (PxB1)
9,525X5,72
Utförande 1
dubbel
Passar till spännelement
2+3
D=Gänga
M10
296,57 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Kedjehjul i stål.
Kullager i rullagerstål.
Skruv och mutter i stål.
Utförande
Kedjehjulets tänder härdade HRC 50, förzinkade.
Kullager med tätningsbrickor 2Z-C3.
Skruv ISO 4017, hållfasthetsklass 8.8, förzinkad.
Mutter ISO 4035, hållfasthetsklass 8, förzinkad.
Anmärkning
För att spänna rullkedjor. Kedjehjulsatsen kan kombineras med alla spännelement till monteringsfärdiga kedjespännare. Kullagren är tätade på båda sidor, livstidssmorda och därmed underhållsfria.
Man kan förskjuta kedjehjulet på skruven för att anpassa det till kedjespåret. Dubbel- och trippelutförandet har perfekt inpassade distanshylsor för korrekt styrning av kedjan.
Även för fast montering utan spännelement. Fungerar även som brytrulle.
Temperaturområde
-40 °C till +120 °C.
Detaljer
CAD
Tillbehör