Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Kedjehjul trippel 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
22266
Kedjehjul trippel 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
Passar för rullkedjor enligt DIN ISO 606
Förborrade
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 44,73 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
N=Antal tänder
Välj
10 (1)
11 (1)
114 (1)
12 (1)
125 (1)
13 (1)
14 (1)
15 (1)
16 (1)
17 (1)
18 (1)
19 (1)
20 (1)
21 (1)
22 (1)
23 (1)
24 (1)
25 (1)
26 (1)
27 (1)
28 (1)
29 (1)
30 (1)
32 (1)
33 (1)
34 (1)
35 (1)
36 (1)
37 (1)
38 (1)
39 (1)
40 (1)
41 (1)
42 (1)
44 (1)
45 (1)
46 (1)
48 (1)
50 (1)
52 (1)
55 (1)
57 (1)
60 (1)
64 (1)
65 (1)
70 (1)
75 (1)
76 (1)
8 (1)
80 (1)
9 (1)
90 (1)
95 (1)
D
Välj
103,3 (1)
108,4 (1)
113,4 (1)
118,4 (1)
123,5 (1)
128,5 (1)
133,6 (1)
138,6 (1)
143,6 (1)
148,7 (1)
153,7 (1)
158,8 (1)
168,9 (1)
173,9 (1)
178,9 (1)
184 (1)
189 (1)
194,1 (1)
199,1 (1)
204,2 (1)
209,2 (1)
215,8 (1)
220,8 (1)
230,9 (1)
236 (1)
241 (1)
251,1 (1)
261,2 (1)
271,3 (1)
286,5 (1)
296,6 (1)
311,7 (1)
331,9 (1)
337 (1)
362,2 (1)
387,5 (1)
392,5 (1)
412,7 (1)
463,3 (1)
48,4 (1)
488,5 (1)
53,3 (1)
58,3 (1)
584,5 (1)
63,2 (1)
640,1 (1)
68,2 (1)
73,2 (1)
78,2 (1)
83,2 (1)
88,3 (1)
93,3 (1)
98,3 (1)
D1=Delningsdiameter
Välj
41,48 (1)
46,42 (1)
51,37 (1)
56,34 (1)
61,34 (1)
66,32 (1)
71,34 (1)
76,36 (1)
81,37 (1)
86,39 (1)
91,42 (1)
96,45 (1)
101,49 (1)
106,52 (1)
111,55 (1)
116,58 (1)
121,62 (1)
126,66 (1)
131,7 (1)
136,75 (1)
141,78 (1)
146,83 (1)
151,87 (1)
161,95 (1)
167 (1)
172,05 (1)
177,1 (1)
182,15 (1)
187,2 (1)
192,24 (1)
197,29 (1)
202,34 (1)
207,39 (1)
212,44 (1)
222,53 (1)
227,58 (1)
236,63 (1)
242,73 (1)
252,82 (1)
262,92 (1)
278,08 (1)
288,18 (1)
303,32 (1)
323,53 (1)
328,58 (1)
353,84 (1)
379,09 (1)
384,16 (1)
404,35 (1)
454,88 (1)
480,14 (1)
576,13 (1)
631,71 (1)
1
(current)
2
3
Filter
53 produkter hittades
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=8 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308008
N=Antal tänder
8
D
48,4
D1=Delningsdiameter
41,48
44,73 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=9 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308009
N=Antal tänder
9
D
53,3
D1=Delningsdiameter
46,42
52,15 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=10 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308010
N=Antal tänder
10
D
58,3
D1=Delningsdiameter
51,37
59,26 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=11 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308011
N=Antal tänder
11
D
63,2
D1=Delningsdiameter
56,34
69,29 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=12 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308012
N=Antal tänder
12
D
68,2
D1=Delningsdiameter
61,34
80,67 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=13 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308013
N=Antal tänder
13
D
73,2
D1=Delningsdiameter
66,32
96,35 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=14 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308014
N=Antal tänder
14
D
78,2
D1=Delningsdiameter
71,34
109,63 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=15 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308015
N=Antal tänder
15
D
83,2
D1=Delningsdiameter
76,36
123,63 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=16 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308016
N=Antal tänder
16
D
88,3
D1=Delningsdiameter
81,37
138,15 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=17 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308017
N=Antal tänder
17
D
93,3
D1=Delningsdiameter
86,39
147,66 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=20 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308020
N=Antal tänder
20
D
108,4
D1=Delningsdiameter
101,49
197,30 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=21 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308021
N=Antal tänder
21
D
113,4
D1=Delningsdiameter
106,52
216,52 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=22 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308022
N=Antal tänder
22
D
118,4
D1=Delningsdiameter
111,55
236,07 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=23 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308023
N=Antal tänder
23
D
123,5
D1=Delningsdiameter
116,58
254,67 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=24 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308024
N=Antal tänder
24
D
128,5
D1=Delningsdiameter
121,62
276,83 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=25 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308025
N=Antal tänder
25
D
133,6
D1=Delningsdiameter
126,66
320,51 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=26 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308026
N=Antal tänder
26
D
138,6
D1=Delningsdiameter
131,7
320,40 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=27 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308027
N=Antal tänder
27
D
143,6
D1=Delningsdiameter
136,75
368,26 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=28 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308028
N=Antal tänder
28
D
148,7
D1=Delningsdiameter
141,78
367,95 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL 3X, 5/8X3/8, N=29 STÅL, FÖRBORRAD, ISO=10B-3
Art.nr 22266-30580308029
N=Antal tänder
29
D
153,7
D1=Delningsdiameter
146,83
417,90 kr
Fler detaljer
1
(current)
2
3
Filter
Beskrivning
Material
Kolfattigt stål.
Utförande
Blankt, ej härdat (kan ej härdas).
Anmärkning
Kedjehjul för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kedjehjulen är förborrade.
Detaljer
CAD
Tillbehör