Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Kedjehjul enkla 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B
22250
Kedjehjul enkla 5/8" x 3/8" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B
Passar för rullkedjor DIN ISO 606
Kuggar induktivt härdade, HRC 50
Med färdigt hål och spår enligt DIN 6885
Med ensidigt nav
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 90,61 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D
Välj
63,2 (3)
68,2 (3)
58,3 (1)
73,2 (1)
L
Välj
30 (7)
25 (1)
D2
Välj
47 (3)
51 (2)
42 (1)
55 (1)
57 (1)
N=Antal tänder
Välj
11 (3)
12 (3)
10 (1)
13 (1)
Filter
8 produkter hittades
KEDJEHJUL ENKEL, 5/8X3/8, N=10, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=10B-1
Art.nr 22250-1058030801024
D
58,3
L
25
D2
42
N=Antal tänder
10
90,61 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 5/8X3/8, N=11, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=10B-1
Art.nr 22250-1058030801124
D
63,2
L
30
D2
47
N=Antal tänder
11
111,61 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 5/8X3/8, N=11, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=10B-1
Art.nr 22250-1058030801125
D
63,2
L
30
D2
47
N=Antal tänder
11
111,61 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 5/8X3/8, N=11, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=10B-1
Art.nr 22250-1058030801128
D
63,2
L
30
D2
47
N=Antal tänder
11
111,61 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 5/8X3/8, N=12, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=10B-1
Art.nr 22250-1058030801228
D
68,2
L
30
D2
51
N=Antal tänder
12
124,47 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 5/8X3/8, N=12, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=10B-1
Art.nr 22250-1058030801230
D
68,2
L
30
D2
51
N=Antal tänder
12
124,47 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 5/8X3/8, N=12, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=10B-1
Art.nr 22250-1058030801232
D
68,2
L
30
D2
55
N=Antal tänder
12
124,47 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 5/8X3/8, N=13, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=10B-1
Art.nr 22250-1058030801332
D
73,2
L
30
D2
57
N=Antal tänder
13
140,24 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Anmärkning
Monteringsfärdiga kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kuggarna är frästa och induktivt härdade.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
Detaljer
CAD
Tillbehör