text.skipToContent text.skipToNavigation
22264

Kedjehjul enkla 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

  • Passar för rullkedjor DIN ISO 606
  • Förborrade
  • Med ensidigt nav
Särskilda egenskaper:

från 7,32 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
70 Produkter
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Kolfattigt stål.
Utförande
Blankt, ej härdat (kan ej härdas).
Anmärkning
Kedjehjul för rullkedjor enligt DIN ISO 606.
Kedjehjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet ”D3 max.” i tabellen det maximala värdet för hålet som kedjehjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.